Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur USB 2X Typ-C 3A 5V= 15W INC blanc

Chargeur USB double INC 2X Typ-C 3A 5V= 15W 2 modules, blanc

Chargeur USB 2X Typ-C 3A 5V= 15W INC blanc
Chargeur USB 2X Typ-C 3A 5V= 15W INC blanc 572072
965125001
3414971007215
3414971007215


49.60 CHF
111


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 33.5mm
Avec bornes à vis
Raccordement: 230V
Consommation en veille: <0.07W
Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide