Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 S3-T13 blanc

Combinaison ENC 2x1, blanc
va-et-vient 3/1L et prise T13, 10A

Combinaison ENC 2x1 S3-T13 blanc
Combinaison ENC 2x1 S3-T13 blanc 572122UP61
482136001
7611668088526
7611668088526


39.50 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 26.7mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prise L + N + PE, 10A, 250V
Interrupteur non illuminable