Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 S3-T13 Pearl Alu

Combinaison ENC 2x1, Pearl Alu
va-et-vient 3/1L et prise T13, 10A

Combinaison ENC 2x1 S3-T13 Pearl Alu
Combinaison ENC 2x1 S3-T13 Pearl Alu 572122UP67
482136931
7611668088533
7611668088533


48.10 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 26.7mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prise L + N + PE, 10A, 250V
Interrupteur non illuminable
Couleur plaque de recouvrement: Pearl Alu
Couleur mécanismes: magnésium