Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 S3-2xT13 Pearl Alu

Combinaison ENC 2x1, Pearl Alu
va-et-vient 3/1L et prise 2xT13, 10A

Combinaison ENC 2x1 S3-2xT13 Pearl Alu
Combinaison ENC 2x1 S3-2xT13 Pearl Alu 572126UP67
482160931
7611668088656
7611668088656


61.85 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 34mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prise L + N + PE, 10A, 250V, connexions parallèles
Interrupteur non illuminable
Couleur plaque de recouvrement: Pearl Alu
Couleur mécanismes: magnésium