Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 vide-S3+3/T13 Pearl Alu

Combinaison ENC 2x1, Pearl Alu
vide et double va-et-vient avec prise 3+3/1L + T13, 10A

Combinaison ENC 2x1 vide-S3+3/T13 Pearl Alu
Combinaison ENC 2x1 vide-S3+3/T13 Pearl Alu 572141UP67
556154931
7611668088830
7611668088830


89.25 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 39mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prise L + N + PE, 10A, 250V
Interrupteur non illuminable
Couleur plaque de recouvrement: Pearl Alu
Couleur mécanisme: magnésium
Une petite combinaison par combinaison multiposte au maximum


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen