Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 T23-T23 blanc

Combinaison ENC 2x1, blanc
prise T23 et prise T23, 16A

Combinaison ENC 2x1 T23-T23 blanc
Combinaison ENC 2x1 T23-T23 blanc 572152UP61
639123001
7611668088946
7611668088946


41.20 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 26.7mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prises L + N + PE, 16A, 250V