Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 S0-2xT23 blanc

Combinaison ENC 2x1, blanc
interrupteur 0/2L et prise 2xT23, 16A

Combinaison ENC 2x1 S0-2xT23 blanc
Combinaison ENC 2x1 S0-2xT23 blanc 572160UP61
482133001
7611668089004
7611668089004


85.40 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 34mm
Montage en horizontal ou vertical
Interrupteur avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 4 mm²
Prise avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prise L + N + PE, 16A, 250V, connexions parallèles
Interrupteurs non illuminable


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen