Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Thermostat d'ambiance 230V blanc

Thermostat d'ambiance AP 230V, grd. I, Arteor, blanc

Thermostat d'ambiance 230V blanc
Thermostat d'ambiance 230V blanc 572203AP61
439033001
7611668092110
7611668092110


130.80 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm
Enjoliveur 45x45mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Une sortie par contact non alimenté
Alimentation 230V
Pouvoir de coupure:
- 8 A / 230 V AC, circuit résistif
- 2 A / 230 V AC, circuit inductif
Plage de réglage de 5 °C a 30 °C
Précision de la régulation ± 0,5 °C (catégorie B)
La luminosité des LEDs peut être réglée et éteinte en appuyant  sur le bouton de commande (>2 sec.).