Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Thermostat d'ambiance 230V blanc, avec sonde externe

Thermostat d'ambiance AP avec sonde externe, grd. I, Arteor, blanc

Thermostat d'ambiance 230V blanc, avec sonde externe
Thermostat d'ambiance 230V blanc, avec sonde externe 572263AP61
439035001
7611668087376
7611668087376


326.10 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm
Enjoliveur 45x45mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Une sortie par contact non alimenté
Alimentation 230V
pouvoir de coupure:
- 16 A / 230 V AC, circuit résistif

Plage de réglage de 10 °C a 60 °C
Interrupteur en face avant: ON/OFF
Possibilité de régler la température mini/maxi pour la sonde


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen