Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur USB Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W INC magnésium

Chargeur USB double INC USB Type-A + USB Type-C 3A 5V= 15W 2 modules, magnésium

Chargeur USB Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W INC magnésium
Chargeur USB Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W INC magnésium 572577
965124841
3414971007277
3414971007277


49.60 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 33.5mm
Avec bornes à vis
Raccordement: 230V
Consommation en veille: <0.07W
Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide