Multimédia
Prises audio et vidéo
Prises haut-parleur
Prise haut-parleur magnésium
572780
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
Prise haut-parleur magnésium
Prise haut-parleur INC, 2 modules, magnésium
Prise haut-parleur magnésium
Référence:
572780
E-No.:
935439841
EAN:
3245065727807
Barcode:
Tarif:
25.50 CHF
Groupement:
111
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 20mm
Avec bornes à vis
Connexion serrée Push Type 4mm²
assemblage:
élément de base
utilisation:
raccordement d'haut-parleur
anneau de transport:
non
avec pare-poussière:
non
avec clapet:
non
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
non
mode de montage:
encastré
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
autre
transparent:
non
mode de fixation:
fixation à serrage
délestage de traction:
non
borne de jonction:
non
approprié pour classe de protection (IP):
IP41
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]
Catalogue résidentiel: Page catalogue [66]