Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur BUS

Détecteur INC autonome eco encastré ir+ultrasonic Arteor magnésium

Détecteur BUS
Détecteur BUS 574098
305403841
3245065740981
3245065740981


195.00 CHF
972


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Détecteur automatique avec commande intégrée
Capteur de présence double technologie IR passif et ultrasons
Capteur de luminosité
Superficie de couverture largeur 5 m sur 180° et profondeur de champ de
9 m pour une hauteur d'installation de 1,2 m
Allumage automatique de la lumière ou manuel avec poussoir en face
avant et extinction automatique en fonction du niveau de luminosité
ambiante et de la détection d'une présence
Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable
Possibilité de maintenir un niveau de lux constant en associant un
actionneur/variateur
2 modules


 


www.homesystems-legrandgroup.com