Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Commande sans fils d’Ambiance Couleurs "with Netatmo" magnèsium

Extension pour votre commande d'éclairage intelligent

Commande sans fils d’Ambiance Couleurs "with Netatmo" magnèsium
Commande sans fils d’Ambiance Couleurs "with Netatmo" magnèsium 574445
404742041
3414972634632
3414972634632


57.30 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
 
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule 45 × 45 mm
 
Émetteur radio mural pour éclairage (Multicolore) « with Netatmo »
Permet de commander des ampoules intelligentes (Zigbee 3.0)
Affichage LED de l'état de la batterie
Il est équipé d'une pile CR2032 de 3 V (durée de vie en veille : 8 ans) et de 4 bandes adhésives réutilisables pour fixer l'émetteur mural sur n'importe quelle surface
Il peut également être vissé directement au mur ou à un boîtier d'installation
 
Avis :
Ce produit est un accessoire connecté qui nécessite au préalable l’installation du pack de démarrage 574264/84, 412181, 199406 ou 199410.