Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Angle intérieur pour canal d’allège HF, 50 x 85 mm, blanc

Angle intérieur sans halogène

Angle intérieur pour canal d’allège HF, 50 x 85 mm, blanc
Angle intérieur pour canal d’allège HF, 50 x 85 mm, blanc 611731
127669301
3245066117317
3245066117317


12.55 CHF
181


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section :
- évite la coupe d’onglet sur la goulotte
- respect de l’indice de protection
-Coloris blanc
-Permet de réaliser des angles intérieurs variables de 80° à 120°
-Les angles intérieurs comprennent 2 éléments.
-Suppression possible de la partie basse des angles intérieurs pour pose en plinthe.