Câble management |
Angle intérieur pour canal d’allège HF, 50 x 190 mm, blancAngle intérieur sans halogèneAngle intérieur pour canal d’allège HF, 50 x 190 mm, blanc
Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section : - évite la coupe d’onglet sur la goulotte - respect de l’indice de protection -Coloris blanc -Permet de réaliser des angles intérieurs variables de 80° à 120° -Les angles intérieurs comprennent 2 éléments. -Suppression possible de la partie basse des angles intérieurs pour pose en plinthe. Accessoires |