Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Angle intérieur pour canal d'installation HF, 40 × 60 mm, blanc

Angle intérieur sans halogène

Angle intérieur pour canal d'installation HF, 40 × 60 mm, blanc
Angle intérieur pour canal d'installation HF, 40 × 60 mm, blanc 637311
127669201
3245066373119
3245066373119


7.70 CHF
180


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Permet la jonction en angle intérieur de deux morceaux de goulottes de même section :
- évite la coupe d’onglet sur le profilé
- respect de l’indice de protection
- améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe)
-Coloris blanc
-Montage sur la goulotte par clipsage.
-Permet de réaliser des angles intérieurs variables de 85 à 95°.