Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Prise multiple Legrand 19" 12x type13

PDU 19 pouces 12 prises type13

Prise multiple Legrand 19" 12x type13
Prise multiple Legrand 19" 12x type13 646818
986770121
3414971098893
3414971098893


75.75 CHF
130


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caractéristiques produit.
PDU standard 19 pouces.
12 prises Typ13.
Cordon d’alimentation 3 m avec fiche Typ23.
Alimentation 230V - 16A.
Cuve aluminium hauteur 1U.