Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîte d'encastrement plastique 5 rangées

Boîte d'encastrement plastique 5 rangées pour coffret JUMBO

Boîte d'encastrement plastique 5 rangées
Boîte d'encastrement plastique 5 rangées 7250062EKK
822950001
7611668114973
7611668114973


69.35 CHF
310


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Boîte d'encastrement plastique 5 rangées (5x 12TE)
Niveau à bulle intégré
Profondeur d'encastrement : 88mm
Dimensions niche murale (LxH): 360mm x 893mm
Dimensions cloison creuse (LxH): 323mm x 860mm
pour murale ou cloison creuse
Résistance au feu EN 6095-2-10
650°C pour encastré
850°C pour cloison creuse
Classe de protection: Classe II
Sans halogène, sans silicone, sans PVC et sans métaux lourds