Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Élément de protection pour candélabre 228x50x55mm

Élément de protection pour candélabre 228x50x55mm 1P Borne: 3P-PE 10mm² en porcelaine

Élément de protection pour candélabre 228x50x55mm
Élément de protection pour candélabre 228x50x55mm 801006
817002431
3245068010067
3245068010067


179.95 CHF
392


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Élément de protection pour candélabre 1P
Dimension (LxHxP): 228x50x55mm
Borne: 3P et PE
Section de raccordement (max): 10mm²
Matériel (Borne): Porcelaine
Courant nominal (In): 16A
Tension nominale (Un): 400VAC
Remarque: Montage dans candélabre en béton ou acier. Plaque métallique de base, avec coupe-circuits, étrier d'entrée de câble, bornier de fixation, capot d'isolation (gris) en PVC. Pose des éléments de protection grâce aux étriers de fixation réglable en hauteur.
Livraison: Élément de protection pour candélabre avec 2 brides de fixation des câbles, capot isolé, livré sans fusible, anneau de calibrage et tête de fusible.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen