Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Élément de protection pour candélabre 228x50x55mm

Élément de protection pour candélabre 228x50x55mm 1PN Borne: 3P-N-PE(N) 16mm² en matière isolante

Élément de protection pour candélabre 228x50x55mm
Élément de protection pour candélabre 228x50x55mm 801033
817028631
3245068010333
3245068010333


202.20 CHF
392


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Élément de protection pour candélabre 1PN
Dimension (LxHxP): 228x50x55mm
Borne: 3P, N et PE(N)
Section de raccordement (max): 16mm²
Matériel (Borne): Matière isolante (PVC)
Courant nominal (In): 16A
Tension nominale (Un): 400VAC
Remarque: Montage dans candélabre en béton ou acier. Plaque métallique de base, avec coupe-circuits, étrier d'entrée de câble, bornier de fixation, capot d'isolation (gris) en PVC. Pose des éléments de protection grâce aux étriers de fixation réglable en hauteur.
Livraison: Élément de protection pour candélabre avec 2 brides de fixation des câbles, capot isolé, livré sans fusible, anneau de calibrage et tête de fusible.