Élément de protection pour candélabre 255x70x70mmÉlément de protection pour candélabre 255x70x70mm 2PN Borne: 3P-N-PE(N) 16mm² en porcelaineÉlément de protection pour candélabre 255x70x70mm
Élément de protection pour candélabre 2PN
Dimension (LxHxP): 228x70x70mm Borne: 3P, N et PE(N) Section de raccordement (max): 16mm² Matériel (Borne): Porcelaine Courant nominal (In): 16A Tension nominale (Un): 400VAC Remarque: Montage dans candélabre en béton ou acier. Plaque métallique de base, avec coupe-circuits, étrier d'entrée de câble, bornier de fixation, capot d'isolation (gris) en PVC. Pose des éléments de protection grâce aux étriers de fixation réglable en hauteur. Livraison: Élément de protection pour candélabre avec 2 brides de fixation des câbles, capot isolé, livré sans fusible, anneau de calibrage et tête de fusible. Accessoires |