Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Astréo LED anthracite, HF, 800 Lm

Hublot fonctionnel, standard, 4000 K, Ø328 mm

Astréo LED anthracite, HF, 800 Lm
Astréo LED anthracite, HF, 800 Lm SL532186
924330809
3292290502037
3292290502037


181.60 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Ce hublot fonctionnel assure un éclairage fiable dans les caves, les garages, les lieux de passage et les locaux techniques.

Le hublot est adapté à une utilisation en intérieur.
Paramétrable par potentiomètre intégré.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot fonctionnel standard en polycarbonate
Lampe : LED
Fonction : détection HF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 328 mm
Hauteur: 107 mm
Forme : rond
Couleur de la jupe : anthracite
Indices de protection : IP 44 / IK 07
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Flux lumineux : 800 Lm
Consommation : 10 W