Astréo LED anthracite, ON/OFF, AV, 1400 LmHublot fonctionnel, antivandale, 4000 K, Ø328 mmAstréo LED anthracite, ON/OFF, AV, 1400 Lm
À priori, rien ne distingue visuellement le hublot antivandale du hublot standard de la gamme Astréo LED. Il dispose pourtant de caractéristiques techniques uniques le rendant quasiment insensible au vandalisme. Des vis inviolables empêchent le démontage de la jupe et du diffuseur qui ne s'enlèvent qu'avec l'outil Sarlam adapté. Le hublot peut être relié à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur. DESCRIPTIF TECHNIQUE Article alternatifAccessoires |
||||||||||||||||