Détecteur de mouvements 3 fils anthraciteDétecteur de mouvements INC 3 fils, 200VA, 2 modules, Axolute, anthraciteDétecteur de mouvements 3 fils anthracite
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 33.5mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Raccordement 3 fils Permet la commande de lampes: 200 W en incandescence ou halogène 230 V Détection par infrarouge Angle horizontal de détection: 180° Temporisation: 30 s ... 10 min Portée: frontal 6 m Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse |