Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm
Enjoliveur 45x45mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Permet la commande de lampes:
- 3-250 W en incandescence ou halogène 230 V
- 3-100 W LED et fluocompactes
- 3-250 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 180°
Seuil de luminosité: 5-1275 Lux
Temporisation: 10 s ... 10 min
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m