Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 35mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permet la commande de lampes:
- 400 W en incandescence ou halogène 230 V
- 200 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 50 W fluocompactes ou LED
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 120°
Seuil de luminosité: 5 - 1275 Lux
Temporisation: 10 s ... 10 min
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m
Possibilité de commande manuelle déportée (max. 3)
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse