Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Inter horaire journalier MicroRex³ T31 été/hiver

Inter horaire analogique journalier 1 canal avec moteur quartz

Inter horaire journalier MicroRex³ T31 été/hiver
Inter horaire journalier MicroRex³ T31 été/hiver 412823
533122700
3245064128230
3245064128230


200.70 CHF
304


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


MicroRex3 T31 été/hiver inter horaire analogique journalier 1 canal avec moteur quartz, réglage automatique de l'heure à la mise en service et changement automatique d'heure d'été/d'hiver
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Moteur: À quartz
Canal: 1
Contacts: 1NO/NF
Courant Nominal (In): 16A
Conformes aux normes: EN 60730-1, EN60730-2-7
Largeur: 3mod. (54mm)
Commutation minimale: 30min
Durée d'un segment: 15min
Bornes amont (en haut): Vis
Bornes aval (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm², câble flexible sans embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm², câble flexible avec embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Note:
Changement automatique heure d'été/d'hiver
Sélection manuelle Marche, Automatique, Arrêt, Cadran des heures avec segments imperdables, précision de commutation: +/- 5min, plombage possible du couvercle, degré de protection IP 20, température de service -10°C...+55°C
Remarque: Réglage automatique de l'heure à la mise en service
Changement automatique heure d'été/d'hiver, dérive d'horloge +/- 0,2 s/jour
Réserve de marche 6 ans (sauvegarde de l'heure en cas de panne électrique)
Montage apparent avec support mural et capot de protection des bornes N° de réf. 412859