Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

KEOR SP 600

KEOR SP 600VA/360W 230V 5min

KEOR SP 600
KEOR SP 600 310180CH
960912001
7611668110777
7611668110777


155.80 CHF
330


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


L’onduleur KEOR SP est un système d'alimentation
sans interruption (ASI) doté de la technologie line interactive. Protection contre les pannes de courant et les surtensions pour PC, stations de travail, Home-Entertainment, composants réseaux et stockage. Puissance nominale apparente: 600VA
Puissance nominale actif: 360W
Classification: Line Interactive VI
Tension d'entrée: 230V
Fréquence d'entrée: 50-60Hz
Plage de tension d'entrée: 170V - 290V
Tension de sortie: 230V ± 10%
Fréquence de sortie: 50/60 Hz +/- 1 %
Autonomie à 80% de la charge: 5 minutes
Communication et Gestion: LED-bar pour la supervision en temps réel
de l'état de l’UPS Connexion électrique: Entrée: 1x IEC C14 / Sortie : 4x IEC C13 Gestion à Distance: Port USB Dimensions (H x L x P): 138x120x330mm Poids Net: 4.8kg Température d'exploitation: 0 ÷ 40 °C Humidité relative: 0 ÷ 95 % sans condensation Bruit à 1 mt: < 40 dBA Normes: EN62040-1, EN62040-2, CE