Goulottes DLP évolutive
Goulotte DLP évolutive 65x150 mm
Profilé et accessoires de cheminement 65x150 mm
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Liste de matériel
Aperçu liste
Profilé et accessoires de cheminement 65x150 mm
Filtre(s)
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Goulotte DLP évolutive 65 × 150 mm
Réf.: 010433
E-No.: 127531501
Cloison de fractionement pour Goulotte DLP évolutive avec profondeur 65 mm
Réf.: 010473
E-No.: 127548401
Couvercle souple largeur 65 mm pour goulotte DLP évolutive
Réf.: 010521
E-No.: 127547101
Couvercle souple largeur 130 mm pour goulotte DLP évolutive
Réf.: 010524
E-No.: 127547301
Cloison de séparation pour Goulotte DLP évolutive avec profondeur 65 mm
Réf.: 010583
E-No.: 127548601
Angle intérieur pour goulotte DLP évolutive avec 1 compartiment - Couvercle 130 mm
Réf.: 010603
E-No.: 127550901
Angle intérieur pour goulotte DLP évolutive avec 2 compartiments - Couvercle 65 mm
Réf.: 010607
E-No.: 127550911
Angle extérieur pour goulotte DLP évolutive avec 1 compartiment - Couvercle 130 mm
Réf.: 010623
E-No.: 127554201
Angle extérieur pour goulotte DLP évolutive avec 2 compartiments - Couvercle 65 mm
Réf.: 010636
E-No.: 127554211