Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support jeu de barres plates 345mm

Support jeu de barres pour barres de cuivre à plats vertical ou horizontal 630-1600A en enveloppe diverse et en XL3 4000

Support jeu de barres plates 345mm
Support jeu de barres plates 345mm 037322
3245060373221
3245060373221


98.70 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support jeu de barres pour barres de cuivre à plats vertical ou horizontal 630-1600A en enveloppe diverse et en XL3 4000
Courant nominal (In): 630 - 1600A
Nombre de conducteur: 4L
Largeur: 345mm
Dimension barre de cuivre à plat (1 barre/pôle): 50x5mm (Art. Nr. 037440) pour 630A, 63x5mm (Art. Nr. 37441) pour 700A, 75x5mm (Art. Nr. 037459) pour 850A, 80x5mm (Art. Nr. 37443) pour 900A, 100x5mm (Art. Nr. 037446) pour 1050A
Dimension barre de cuivre à plat (2 barres/pôle): 50x5mm (Art. Nr. 2x037440) pour 1000A, 63x5mm (Art. Nr. 2x37441) pour 1150A, 75x5mm (Art. Nr. 2x037459) pour 1300A, 80x5mm (Art. Nr. 2x37443) pour 1450A, 100x5mm (Art. Nr. 037446) pour 1600A
Conforme à la norme: EN 60947-1, EN 60664-1
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 12kVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 10 et 120kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Montage dans diverse enveloppe: Vertical ou horizontal sur profilé ou platine.
Montage en enveloppe XL3 4000, Largeur 475mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe oder gaine à câbles séparé sur profilé (Art. Nr. 020551). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, Largeur 725mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe sur profilé (Art. Nr. 020552). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, Largeur 975mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe sur profilé (Art. Nr. 020553). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, profondeur 475mm: Vertical en fond d'armoire ou horizontal sous toit de l'enveloppe ou gaine à câbles séparé sur profilé (Art. Nr. 020551). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, profondeur 725mm: Vertical en fond d'armoire ou horizontal sous toit de l'enveloppe ou gaine à câbles séparé sur profilé (Art. Nr. 020552). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, profondeur 975mm: Vertical en fond d'armoire ou horizontal sous toit de l'enveloppe ou gaine à câbles séparé sur profilé (Art. Nr. 020553). Profil monté direct sur les montants.
Remarque: Pour un jeu de barre en ligne. Les supports pour jeu de barres peuvent aussi être installés comme jeu de barre de transfert horizontal ou comme jeu de barre horizontal en fond d'armoire
Livraison: 1pc. Support jeu de barres, inclus matériel de montage pour montage direct sur montant et sur profilé


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen