Tableau de distribution DF apparente Avec plaque en PVC sans halogène (blanc RAL 9003) Dimensions (HxLxP): 900x806x105mm Reçoit les appareils X3 OPTIMISÉ et avec les composants multimédia en système modulaire Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.) 3 rails DIN à 24 modules pour courant fort 1 rail DIN à 13 modules pour les composants multimédia, fixé sur plaque perforée (300x900mm) Cloison isolante pour la séparation courant fort/multimédia Entraxe entre rails: 125mm Montage direct au plafond, alimentation par le haut Partie multimédia avec une plaque transparente Livrés avec Bloc multiprises 4 x T13