Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Alu-Normverteiler DF, mit Multimedia-Abteil - 4 x 24TE SS, 13TE MM

AP-Alu-Normverteiler DF, mit Multimedia-Abteil
4 x 24TE Starkstrom, 13TE Multimedia

Alu-Normverteiler DF, mit Multimedia-Abteil - 4 x 24TE SS, 13TE MM
Alu-Normverteiler DF, mit Multimedia-Abteil - 4 x 24TE SS, 13TE MM 003823DF1
822340001
7611668096378
7611668096378


924.05 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Alu-Normverteiler DF
Aluminiumrahmen mit Abdeckung aus halogenfreiem Kunststoff (Signalweiss RAL 9003)
Abmessungen (HxBxT): 1040x806x105mm
Zum Bestücken mit Geräten X3 OPTIMIERT und Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.)
4 Tragschienen DIN 35 à 24TE Starkstrom
1 Tragschiene DIN 35 à 13TE Multimedia montiert auf Lochblech (1040x300mm)
Isolierwand zur Unterteilung Starkstrom/Multimedia
Tragschienenabstand: 125mm
Direktmontage an Decke, Kabeleinführung oben
Multimedia-Abteil mit transparenter Abdeckung
Lieferumfang: inkl. Steckdosenleiste 4 x T13



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen