Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anbau-PIR-Bewegungsmelder GREEN-I weiss ON/OFF IP65

Für den Aussenbereich

Anbau-PIR-Bewegungsmelder GREEN-I weiss ON/OFF IP65
Anbau-PIR-Bewegungsmelder GREEN-I weiss ON/OFF IP65 048470
3414972965187
3414972965187


55.00 CHF
805


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Standard-Anbau/Aufbau-Bewegungsmelder mit Ein-/Aus-Funktion.
Geeignet für den Aussenbereich.
Manuelle Einstellungen über Einstellregler für Helligkeitsniveau (Lux) und Zeitverzögerung.
Optionale Einstellung mit Fernbedienung (Kat.-Nr. 0 484 75).
Zusätzlicher Eingang für Lichtsteuerung (Taster).
Nulldurchgang, Impulsfunktion.
Standby-Verbrauch: 0,1 W.
PIR (Passiv-Infrarot), 360°, Erfassungsbereich Ø 9 m.
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m.
IP 65 – 3-Leiter-Anschluss mit Neutralleiter.
Helligkeitsbereich: 5 bis 2000 Lux.
Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 30 Minuten.
Steckklemmenanschluss.
Lieferung in verkaufsfertiger Hängeverpackung.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen