Datennetzwerke |
Anschlussmodul RJ45 CAT6 UTPKategorie 6 UTP : für eine Datenrate von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.Anschlussmodul RJ45 CAT6 UTP
Anschlussmodul ausgestattet mit einem geschirmten Stecker RJ45 Kategorie 6 UTP. Mit einem Etikettenhalter zur Kennzeichnung Kategorie 6 UTP : für eine Datenrate von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Werkzeugloser Steckverbinder Mit Etikettenhalter zur leichteren Identifikation Umkehrbare Frontplatte: ermöglicht den Anschluss des Kabels oben oder unten Leiter: AWG 22-26 |