Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss

AP-Bewegungsmelder 2-Leiter, 100/250W, 2 Module, weiss

AP-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss
078458AP61
545413001
7611668104721
7611668104721


202.60 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 3-250W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 3-100 W LED und Sparlampen
- 3-250 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren

Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 180°
Helligkeitsschwellwert: 5– - 1275 Lux
Zeitbereich: 10 s -… 10 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen