Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP-Video-Türstation LINEA 3000, 1 -2 Ruftasten mit Transponder

AP-Video-Türstation LINEA 3000, 1 oder 2 Ruftasten mit Transponder

AP-Video-Türstation LINEA 3000, 1 -2 Ruftasten mit Transponder
AP-Video-Türstation LINEA 3000, 1 -2 Ruftasten mit Transponder 343091
964866290
8005543565193
8005543565193


621.20 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Video-Türstation Linea 3000 mit 1 -2 Ruftasten
mit integriertem Transponder-Lesegerät
Weitwinkel-Farb-Kamera, 2-Draht-Bussystem
Schutz vor Vandalismus mit einer extra stabilen Frontblende aus
Zamak IK10
Anschluss mit Anschlussklemmen für Bus-Leitung und Türöffner
Zwei Regler zum Einstellen der Sprechlautstärke
LED-Beleuchtung für Namensschilder
Farbe: Aluminium


Masse (BxHxT): 100×190×26mm

Offert- und Bestellsoftware  



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen