Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP-Wandbewegungsmelder 3-Leiter weiss

AP-Bewegungsmelder 1000W PIR, 3 Leiter, Blister-Ausführung weiss

AP-Wandbewegungsmelder 3-Leiter weiss
AP-Wandbewegungsmelder 3-Leiter weiss 048945
545103001
3414970630346
3414970630346


52.60 CHF
805


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Wandbewegungsmelder in Blisterverpackung
Ausschnitt: 67mm
Optimale Installationshöhe 2.5m
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss

Für das Schalten von:
- 1000W Halogenlampen 230V
- 500VA NV-Halogenlampen mit konventionellen
Transformatoren
- 250W Sparlampen und LED
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 180°
Helligkeitsschwellwert: 10 - 1275 Lux
Zeitbereich: 10s - 10min
Reichweite: 8m
IP42
IK04



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen