Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Best-Price-Pack Astréo LED weiss, ON/OFF, 1400 Lm

Kaufe 5 bezahle 4, Funktionale Leuchte, Standard, 4000 K, Ø328 mm

Best-Price-Pack Astréo LED weiss, ON/OFF, 1400 Lm
Best-Price-Pack Astréo LED weiss, ON/OFF, 1400 Lm SL532182BP4
924130939
7611668108750
7611668108750


591.60 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


INHALT DES PACKS:
5 Leuchten für den Preis von 4

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR 1 LEUCHTE:
Standard funktionale LED-Aufbauleuchte aus Polykarbonat
Leuchtmittel: LED
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 328 mm
Höhe: 107 mm
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Schutzarten: IP 44 / IK 07
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Farbwiedergabe: Ra > 80
Lichtstrom: 1400 Lm
Verbrauch: 15 W

Lebensdauer: 40'000 Std



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen