Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED weiss, ON/OFF, AV, 1500 Lm

Kaufe 5 bezahle 4, Extraflache Leuchte (69 mm), vandalensicher, 4000 K, Ø322 mm

Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED weiss, ON/OFF, AV, 1500 Lm
Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED weiss, ON/OFF, AV, 1500 Lm SL532109BP4
924155939
7611668108842
7611668108842


873.20 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


INHALT DES PACKS:
5 Leuchten für den Preis von 4
1 Gratis-Spezialwerkzeug

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR 1 LEUCHTE:
Vandalensichere LED-Aufbauleuchte aus Polykarbonat
Leuchtmittel: LED
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 322 mm
Höhe: 69 mm (Grösse 1)
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Schutzarten: IP 55 / IK 10 + (50 Joule)
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Farbwiedergabe: Ra > 80
Lichtstrom: 1500 Lm
Verbrauch: 14 W

Lebensdauer : 40'000 Std



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen