Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Best-Price-Pack RCBO 4P 25A C 30mA Typ A

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3optimiert 4P 25A C 30mA Typ A Steckanschluss
kaufe 5 bezahle 4

Best-Price-Pack RCBO 4P 25A C 30mA Typ A
Best-Price-Pack RCBO 4P 25A C 30mA Typ A 411213BP3
806181101
7611668103724
7611668103724


724.40 CHF
303


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mit Sicherheit gewinnen
1VE enthält 5 Einzelgeräte zum Preis von 4 Einzelgeräten
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3optimiert
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 25A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 6000A
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 10kA
Breite: 4TE (72mm)
Klemmen Einspeisung (oben): Steckanschluss (HX3optimiert)
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Kammanschluss (oben): Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L (6TE: 405200, 12TE: 405201, 18TE: 405202)
System: Montage auf Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm²,
Litze mit Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Neutralleiter links
Hinweis: Einspeisung von oben (HX3optimiert) und Abgang unten (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 240/415V; max.440V
Verlustleistung (pro Pol): 2,1/0,8W (L/N)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen