Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Das Intelligente AP-Raumthermostat Smarther 2 weiss

Smarther 2 vernetzter AP-Raumthermostat weiss

Das Intelligente AP-Raumthermostat Smarther 2 weiss
049040
205491001
3414971920194
3414971920194


179.00 CHF
128


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mit dem vernetzten AP WLAN-Raumthermostat von Legrand lassen Sie Ihre Heizung bequem von überall per Smartphone steuern.
Kostenlose App, keine Abonnementgebühren App Home+Controll erhältlich im App Store / Google Play

Eigenschaften:
Wochenprogramme
Funktionsmodus (Komfort / Nacht / Eco / Frost)
Geolokalisierung
Manuelle Werteinstellung via Smartphone
Boost-Funktion; die Boost-Funktion hilf der Nutzer kühle Räume innerhalb kürzester Zeit aufzuheizen
(30, 60 oder 90 Minuten)
Verwaltung mehrerer Thermostate
Management von Thermostaten die in verschiedenen Häusern installiert sind
Unterputzinstallation
Verbrauch 2 W
Betriebstemperatur 5 ÷ 40 ° C
Sollwerttemperatur 5 ° C ÷ 40 ° C
Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5°C genau)
Einspeisung 230V
Kontakte: C, NO, NC
Farbe: weiss
AP-Montage
Masse(BxHxT):126x87x12,6 mm
Zu verwenden mit UP-Dosen 2 oder 3 Module Art. 500CH, 503E und oder PB503N, PB502N.

Wireless-Gerät entspricht dem 802.11b /g /n Standard
Frequenz von 2,4 bis 2,4835 GHz, Sendeleistung <lt/>20 dBm.
Sicherheitsprotokoll WPA / WPA2



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen