Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Das Intelligente UP-Raumthermostat Smarther 2 weiss

Smarther 2 vernetzter UP-Raumthermostat weiss

Das Intelligente UP-Raumthermostat Smarther 2 weiss
Das Intelligente UP-Raumthermostat Smarther 2 weiss 049038
3414971920033
3414971920033


224.00 CHF
128


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mit dem vernetzten UP WLAN-Raumthermostat von Legrand lassen Sie Ihre Heizung bequem von überall per Smartphone steuern.
Kostenlose App, keine Abonnementgebühren App Home+Controll erhältlich im App Store / Google Play

Eigenschaften:
Wochenprogramme
Funktionsmodus (Komfort / Nacht / Eco / Frost)
Geolokalisierung
Manuelle Werteinstellung via Smartphone
Boost-Funktion; die Boost-Funktion hilf der Nutzer kühle Räume innerhalb kürzester Zeit aufzuheizen
(30, 60 oder 90 Minuten)
Verwaltung mehrerer Thermostate
Management von Thermostaten die in verschiedenen Häusern installiert sind
Unterputzinstallation
Verbrauch 2 W
Betriebstemperatur 5 ÷ 40 ° C
Sollwerttemperatur 5 ° C ÷ 40 ° C
Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5°C genau)
Einspeisung 230V
Kontakte: C, NO, NC
Farbe: weiss
UP-Montage
Masse(BxHxT):126x87x12,6 mm
Zu verwenden mit UP-Dosen 2 oder 3 Module Art. 500CH, 503E und oder PB503N, PB502N.

Wireless-Gerät entspricht dem 802.11b /g /n Standard
Frequenz von 2,4 bis 2,4835 GHz, Sendeleistung <lt/>20 dBm.
Sicherheitsprotokoll WPA / WPA2