Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

DC-Lasttrennschalter DX3-IS 2L 16A

DC-Lasttrennschalter DX3-IS 2L 16A 800VDC Festeinbau

DC-Lasttrennschalter DX3-IS 2L 16A
DC-Lasttrennschalter DX3-IS 2L 16A 414221
550111702
3245064142212
3245064142212


222.30 CHF
301


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


DC-Lasttrennschalter
Typ: DX3-IS
Nennstrom (In): 16A
Nennspannung: 800VDC
Anzahl Aussenleiter: 2L
Breite: 4TE
Montage: DIN-Hutschiene
Gebrauchskategorie (EN 60917-3): DC 21B
Anschlussquerschnitte: 1x 1,5-35mm² oder 2x 1,5-16mm² (Draht/Seil), 1x 1,5-25mm² oder 2x 1,5-10mm² (Litze ohne Aderendhülse), 1x 1,5-25mm² (Litze mit Aderendhülse)
Anmerkung: Zwischen 2 Geräten Blindmodul (Art. Nr. 406307) verwenden
Verlustleistung (pro Pol): 1,5W
Lieferumfang: 1St. DC-Lasttrennschalter