Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

DC-Leitungsschutzschalter 2L C 13A

DC-Leitungsschutzschalter DX3standard 2L C 13A 1,5kA/1000VDC

DC-Leitungsschutzschalter 2L C 13A
DC-Leitungsschutzschalter 2L C 13A 414447
804159001
3245064144476
3245064144476


367.90 CHF
301


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Leitungsschutzschalter DX3standard für DC-Anwendungen
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 13A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 4,5kA
Breite: 4TE (72mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x10mm², Litze mit Aderendhülsen 1x35mm²
Hinweis: Einspeisung (Draht, Seil oder Litze)
Anmerkung: Zwischen 2 Geräten muss jeweils 1 Blindmodul (Art. 004440) verwendet werden
Betriebsspannung DC: 12-1000V
Verlustleistung (pro Pol): 1,3W