Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Differenzstromrelais für DPX3

Differenzstromrelais (RCD-Relais) für Kompakte Leistungsschalter DPX3

Differenzstromrelais für DPX3
Differenzstromrelais für DPX3 026088
3245060260880
3245060260880


318.80 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Differenzstromrelais (RCD-Relais) für Kompakte Leitungsschalter DPX3
Anwendung: Zur Messung von Fehlerstrom. Im zusammehang mit einem Arbeitsstroomauslöser oder Unterspannungsauslöser kann eine Auslösung des Leistungsschalters infolge Fehlerstrom erfolgen. Ein separater Stromwander ist dazu notwendig.
Ausstattung: Plombierbare Einstelleinheit, Hilfskontakt und verschiedene LED's zur Anzeige.
Typ A für DIN-Schienenmontage mit plombierbarer Abdeckung, Hilfskontakt und LED-Anzeige
LED-Anzeige: Netz ein, Fehlerstrom 20, 40 und 60% und über 100%
Versorgungsspannung 230VAC
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
Wandler 35/80mm: 0,03-0,05-0,075-0,1-0,15-0,2-0,3-0,5-0,75-1-1,5-2-3-5-7,5-10-15-20-30A
Wandler 35/210mm: 0,3-0,5-0,75-1-1,5-2-3-5-7,5-10-15-20-30A
Wandler 150mm: 0,5-0,75-1-1,5-2-3-5-7,5-10-15-20-30A
Wandler 300mm: 1-1,5-2-3-5-7,5-10-15-20-30A
Zeitverzögerte Auslösung einstellbar: 0-0,15-0,25-0,5-1-2,5-5sec.