Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Bewegungsmelder 2-Leiter, 400W weiss

EB-Bewegungsmelder 2 Leiter, 400W, 2 Module, weiss

EB-Bewegungsmelder 2-Leiter, 400W weiss
EB-Bewegungsmelder 2-Leiter, 400W weiss 078455
545400001
3245060784553
3245060784553


73.80 CHF
112


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 35mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 40-400W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 40-400 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 180°
Helligkeitsschwellwert: 5–1275 Lux
Zeitbereich: 5 s … 30 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt
Eingebauter Überlast und Kurzschlussschutz
Programmierung mit Potentiometer oder mittels Konfigurationstool Art. 0882 30



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen