Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.
Front 45x45mm.
Einbautiefe: 35mm.
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze <lt/> 2,5mm².
3 Leiter Anschluss. 
Für das Schalten von:
- 2000W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 1000VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 500 W Sparlampen und LED
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder.
Erfassungsbereich: 180°.
Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux.
Zeitbereich: 5 s ... 30 min.
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m.
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt.
Eingebauter Überlast und Kurzschlussschutz.
Programmierung mit Potentiometer.