Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Wireless Ladestation Qi 1000mA weiss

EB-Wireless Ladestation Qi 1000mA, IP40 / IK04, weiss, mit USB-Port 2400mA

EB-Wireless Ladestation Qi 1000mA weiss
EB-Wireless Ladestation Qi 1000mA weiss 077598
965021001
3414970863225
3414970863225


112.50 CHF
113


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Induktions-Ladegerät 1000 mA mit einem zuätzlichen USB-Port 2400 mA/12 W für ein 2. Gerät
Speziell für den Arbeitsbereich
Installation in Einlassdose (60 mm Durchmesser / mind. 40 mm tief)
Aufschnappbar in Montageplatte
Ausgestattet mit 2 Induktionsspulen, garantiert eine schnelle und effiziente Aufladung von Smartphones
Erkennungsfläche: 50 x 80 mm
10 ° -Neigung der Ladefläche garantiert die optimale Positionierung des Gerätes während dem Aufladevorgang
Masse: 136,5 x 70 x 56,5 mm.
Inklusive Diebstahlsicherungsfunktion
Weiss mit Metallic-Finish
Standby-Verbrauch: < 0,07 W
Energieeffizienz: > 85%
Entspricht dem Standard IQ WPC (World Power Consortium)
Entspricht der Norm EN 62479 (EMV-Emission)
Erfüllt die ICNIRP-Spezifikationen (Health Protection)
Kein Einfluss auf andere drahtlose Übertragungssysteme (ZigBee, WiFi, GSM 4G ...)



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen