Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EFH-Videoset mit Türstation LINEA 3000 und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X

EFH-Videoset mit Türstation LINEA 3000 und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X mit Smartphone Anbindung - Light

EFH-Videoset mit Türstation LINEA 3000 und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X
EFH-Videoset mit Türstation LINEA 3000 und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X 363942
964876250
8005543781432
8005543781432


995.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und vernetzte Video-Hausstation CLASSE 300X
 
Die Classe 300X vereint edles Design, intuitive Bedienung und modernste Vernetzung.
Sie kombiniert die bewährte BTicino 2-Draht-SCS-Technologie mit integriertem Wi-Fi und ermöglicht so die vollständige Steuerung des Zutritts – vor Ort oder aus der Ferne über die Home + Security App (Android / iOS).
 
Mit der Classe 300X empfangen Sie Videoanrufe, öffnen Türen, kommunizieren intern und überwachen Kameras oder Automationen – alles in einem Gerät.
 
Das Videoset enthält:
 
Eine Video-Türstation LINEA 3000 (Art. 343093) mit Frontblende aus ZAMAK und integriertem Transponderleser.
LED-beleuchtete Namensschilder und Status-LEDs für Gespräch und Türöffner.
Die Türstation kann mittels UP-Dose (Art. 350020) und Zubehör (Art. 343063) Unterputz versetzt werden.
Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10.
8 Transponder im Lieferumfang enthalten (6 Stück farbig, 2 Stück flach transparent), Verwaltung von bis zu 20 Transpondern.
Ein Netzgerät Art. 346050
Eine AP-Video-Hausstation CLASSE 300X mit Smartphone-Anbindung.
7’’ Farb-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche.
 
Komfort & Flexibilität:
Kombiniertes System: 2-Draht-SCS + Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax – 2,4 & 5 GHz).
Funktionen: Audio/Video-Kommunikation, Intercom, Türöffnung, Videoaufzeichnung, Benachrichtigungen.
Arztschaltung / Türomatfunktion: automatische Türöffnung – ideal für Praxen oder Gewerberäume.
Komplette Kontrolle per App Home + Security: Videobild, Gespräch, Türöffnen und Zusatzkameras direkt auf dem Smartphone.
Einfache Konfiguration: digital über den Bildschirm oder manuell mit Konfiguratoren (Steckplätze N–P–M).
Automatische Firmware-Updates über Wi-Fi (manuell oder zeitgesteuert installierbar).
Integrierter Speicher: Aufzeichnung von bis zu 16 verpassten Videoanrufen.
Individuelle Einstellungen: Lautstärke, Helligkeit, Farbanpassung über Touchscreen.
Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung.
Ein Tischzubehör (Art.-Nr. 344632) ist separat erhältlich.
Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
 
Die Türstation besitzt bereits 1 und 2 Ruftasten, wodurch mittels Hinzufügen einer weiteren Hausstation einfach und schnell eine Zweifamilienhaus-Anlage erstellt werden kann.
 
Abmessungen:
AP-Türstation (BxHxT): 100×190×26 mm.
Video-Hausstation CLASSE 300X (BxHxT): 172 × 125 × 19 mm.
Netzgerät: 6 TE.
Anschlüsse: 2-Draht-Bussystem.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen