Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einbausicherungselement DII

Einbausicherungselement Diazed DII 1L+N 25A rund

Einbausicherungselement DII
Einbausicherungselement DII 007395
814212601
3245060073954
3245060073954


32.80 CHF
307


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einbausicherungselement DII
Anzahl Aussenleiter: 1L + N
Nennstrom: 25A
Breite: 3TE
Anschlussquerschnitt: 35mm²
Montage: DIN-Hutschiene 35mm
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, EN 60269-3
Berührungsschutz: IP 2x
Sammelschienenanschluss: max. 6mm Dicke
Bauform: Rund (Durchmesser 46mm)
Neutraleitertrenner: Im Sicherungselement integriert, kann nur geöffnet werden wenn die Abdeckung entfernt wird.
Hinweis: Einspeisung von unten, gleichzeitiger Anschluss von Sammelschiene und Anschlussdraht/Seil möglich. Durchverschienung mit Einbausicherungselement DIII, DIN 00 und Leitungschutzschaltern Serie LSV. Verschienung parallel zu Neutralleiterschiene.
Zubehör: Plombierhaube (Art. Nr. 602090)
Zubehör: Einspeiseelement 1L 100A (Art. Nr. 607248) für Sammelschienen
Zubehör: Einspeiseelement Neutralleiter 100A (Art. Nr. 607249) für Sammelschienen
Zubehör: Einspeiseelement 1L 160A (Art. Nr. 607258) für Sammelschienen
Zubehör: Einspeiseelement Neutralleiter 160A (Art. Nr. 607259) für Sammelschienen
Lieferumfang: Einbausicherungselement ohne Passschraube, ohne Schmelzsicherung, ohne Sicherungskopf